안전 시스템 PNOZmulti – 통신 및 필드버스 모듈

필드버스 시스템 PROFINET & Co 연결용

안전 시스템 PNOZmulti – 통신 및 필드버스 모듈

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti를 PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III모든 공통 필드버스 및 이더넷 시스템에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터에서 간단히 구성할 수 있습니다.

필드버스 모듈을 이용해 자동화 기능을 위한 가상 입력과 출력을 설정할 수 있습니다. 이제 진단 데이터를 판독할 수 있습니다. PNOZmulti를 다른 필드버스 시스템에 연결해야 하는 경우에는 구성을 변경하지 않고도 가능합니다. 이것은 업종, 국가 또는 기계 종류에 관계 없이 PNOZmulti를 사용할 수 있다는 의미입니다.

고객 혜택

  • 휴지 기간이 짧고 플랜트 가동률은 높음
  • 사용자에게 친숙한 진단 및 제어 정보
  • 필드버스 시스템의 간단한 변경 - 설정을 변경할 필요 없음
  • 몇 번의 클릭으로 PNOZmulti 컨피규레이터에서 선택할 수 있는 진단 솔루션 PVIS
  • 개별 고객 텍스트를 통합시킬 수 있습니다.
고객 혜택

PNOZmulti를 사용한 진단 – 특징 정리

PNOZmulti를 사용한 진단 – 특징 정리
  1. 양방향 신호 처리 및 제어 – PNOZmulti를 모든 공통 필드버스 시스템에 연결할 수 있습니다.
  2. 운영자 조작반 PMI를 이용한 진단 솔루션
  3. 인터페이스 이더넷 TCP/IP 및 Modbus TCP
  4. 통신 모듈 PNOZ mc1p를 사용하여 PLC에 상태 메시지 전송
  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터로 설정 가능
  • 베이스 유닛에 최대 1개의 필드버스 모듈을 연결할 수 있습니다.
  • 코팅된 버전: 온도 범위 확장, 응결 허용오차, 부식성 가스에 대한 내성

 

필츠 제품 범위: PNOZmulti Mini – 통신 및 필드버스 모듈

PNOZmulti 필드버스 및 통신 모듈

Pilz는 모든 공통 필드버스 및 PROFINET 같은 이더넷 시스템에 연결할 수 있도록 필드버스 모듈을 제공할 수 있습니다. 시리얼 인터페이스를 포함한 통신 모듈도 사용 가능합니다.
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • Denmark: +45 74436332
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • 터키: +90 216 5775552
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444

아시아 태평양

  • China: +86 400-088-3566
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 일본: +81 45 471 2281