안전 라이트 커튼

이상적인 접근 보호에 적합

제품 사진, 안전 라이트 커튼 그룹

필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II를 통해 고객은 직원과 자본재를 안전하게, 효율적으로, 경제적으로 보호할 수 있습니다. 육안으로 보이지 않는 적외선 보호 필드는 위험 구역을 보호하며 최적의 접근 보호를 가능하게 합니다. 적극적 개입을 요하는 생산 공정에 적합합니다.

다양한 안전 라이트 커튼 선택 옵션, 필츠 안전 컨트롤러와 조합된 완벽한 솔루션, 안전 자동화 분야에서 오래도록 인정받아온 전문 기술이 제공하는 혜택을 누려 보십시오.

생산 공정에 안전하게 개입하기 위한 안전 라이트 커튼

자재가 규칙적으로 출납되거나 접근 지점이 위험 구역에 있는 경우에 맞게 특별히 설계된 안전 라이트 커튼과 같은 광전자식 보호 장치를 사용하여 안전하고 유연하게 생산 공정에 개입할 수 있습니다.

접근 및 개입 지점에 설치한 안전 라이트 커튼 PSENopt/PSENopt II가 위험 구역을 모니터링합니다. 보호 필드에 사람이나 물체가 있으면 라이트 빔이 깨지고 안전 차단 명령이 즉각 발동됩니다. 운영자는 LED를 사용하여 기계 중지의 주 원인을 평가할 수 있으므로 중단 시간을 없앨 수 있습니다. 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같은 기능이 제공되므로 다양한 어플리케이션 옵션을 이용할 수 있습니다.

따라서 필츠의 라이트 커튼은 수작업이 이루어지는 작업장, 컨베이어의 접근 보호, 로봇 주변에서의 자재 취급과 같이 다양한 업종과 어플리케이션에 적합합니다.

안전 라이트 커튼의 이점

제품 사진, 라이트 커튼
  • 장벽이 필요없는 안전한 접근
  • 중단 시간 감소로 생산성 증가
  • 빠르고 간단한 설치
  • 보호 필드를 개별적으로 구성 가능
  • LED를 통한 사용자에게 친숙한 진단

높은 수준의 생산성 및 안전성

  • EN IEC 61496-1/-2에 따라 Type 2, Type 3, Type 4 라이트 커튼에 대한 승인을 받음
  • PL e에 따른 손가락, 손, 신체 보호
  • 짧은 반응 시간 및 컴팩트한 디자인으로 공간 절약
  • 150~1800mm 범위의 가변적인 길이
  • 안전 제어 기술이 포함된 경제적인 종합 솔루션
제품 사진, 라이트 커튼

필츠 안전 라이트 커튼을 포함하는 안전한 종합 솔루션

안전 라이트 커튼 PSENopt (II)를 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 조합하십시오. PNOZmulti 2에서는 클릭 몇 번으로 진단 메시지를 활성화할 수 있습니다. 또한 PNOZmulti 2를 모든 공용 통신 및 자동화 환경에 연결할 수 있습니다.
필츠 안전 전문가는 위험성 평가 및 적합성 선언 그리고 광범위한 교육 프로그램을 통해 공장트 통합을 위한 지원을 제공할 수 있습니다.

제품 그림, PNOZmulti 및 PSENopt

손가락, 손, 신체를 보호하는 안전 라이트 커튼

PSENopt 및 PSENopt II 제품 시리즈는 신체 보호를 위한 안전 라이트 배리어부터 손가락 보호를 위한 안전 라이트 커튼에 이르는 종합적 포트폴리오를 제공합니다. 공간 제약이 큰 어플리케이션이든 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 같은 확장 기능이 필요한 어플리케이션이든, 필츠는 고객의 요구조건에 맞는 안전 라이트 커튼을 제공합니다.

  • 피드백 루프 모니터링, 리셋, 승인, 진단 등 광범위한 기능 제공
  • 사각지대가 없으므로 안전성 향상
  • 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩으로 어플리케이션 확장
  • 적절한 조립 키트를 사용한 간단하고 신속한 조립 옵션
제품 그림, PSENopt
제품 그림, PSENopt II
제품 그림, 광전자 센서

PSENopt – 개별 요구 조건을 만족시키는 뛰어난 유연성

PSENopt 시리즈의 안전 라이트 커튼은 각 사이클의 일부로서 개입을 요하는 기계에 사용하면 이상적이며, 최대 PL c(Type 2) 및 PL e(Type 4) 등급의 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. Basic 등급의 라이트 커튼 외에도 PSENopt Advanced 안전 라이트 커튼은 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같이 확장된 기능을 제공합니다. 슬림라인 안전 라이트 커튼 PSENopt slim에는 캐스케이딩 기능이 통합되어 있으며, 공간 요건이 중요한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

PSENopt II – 열악한 산업 환경에서 최고의 안전성 보장

유연한 어플리케이션 옵션, 신속한 설치, 사각지대 없음, 내충격성 50g의 PSENopt II는 일상적으로 열악한 산업 환경, 심지어 극한의 추위(최저 -25°C) 또는 먼지가 많은 생산 환경에서도 이상적으로 사용할 수 있습니다. 최고 PL d 등급의 어플리케이션에 적합하게 특별 설계한 최초의 Type 3 안전 라이트 커튼 뿐 아니라, 이제 Type 4 버전도 출시되었습니다. 5-핀 연결 방식이므로 분산형 모듈 PDP67에 직접 연결할 수 있습니다. 안전 라이트 커튼을 물리적으로 배치하는 데 있어 아무런 제한이 없습니다. 심지어는 코딩을 통해 라이트 커튼 센서들을 물리적으로 서로 근접하게 배치할 수도 있습니다.

광전자 센서 – 신뢰할 수 있는 개체 감지

광전자식 근접 센서로 다양한 패키징 자재에 대한 믿을 만한 개체 감지가 가능합니다. 필츠의 안전 제어 기술과 조합하여 판지 공급을 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

자세한 정보

기계의 위험성을 평가하는 데 도움이 필요하신가요? 필츠의 안전 전문가는 위험 분석, CE 마킹, 공장트 검사를 비롯한 고객 고유의 안전 컨셉뿐 아니라 여러 가지 유용한 교육 프로그램을 통해 지원을 제공할 수 있습니다.

코스 및 교육 과정 개요

필츠 제품군: 안전 라이트 커튼 및 광전자 센서

신체 보호용 안전 라이트 배리어

신체 보호용 안전 라이트 배리어

싱글 및 멀티 빔 안전 라이트 커튼 PSENopt (II)를 사용하여 다수의 접근 지점을 효율적으로 보호할 수 있습니다. 작동 범위가 넓기 때문에 외부 영역의 경계를 정하기에 이상적입니다.

신체 보호
손 보호용 안전 라이트 커튼

손 보호용 안전 라이트 커튼

빔 필드를 치밀하게 맞물리도록 설정하여 안전 센서를 위험 구역에 가깝게 배치할 수 있습니다. 이처럼 PSENopt (II)는 공간이 제한적인 생산 공장에서 사용하기에 적합합니다.

손 보호
손가락 보호용 안전 라이트 커튼

손가락 보호용 안전 라이트 커튼

개방된 개입 영역이 있거나 사람들이 위험 구역에서 직접 작업하는 경우에는 안전 라이트 커튼 PSENopt (II)를 사용하여 장벽 없이 보호할 수 있습니다. 반응 시간이 빠르고 분해능이 높아 위험 지점과의 거리를 최대한 단축하는 효과가 있습니다.

손가락 보호
광전자 센서

개체 감지용 광전자 센서

광 센서를 사용하여 안정적으로 개체를 인식할 수 있습니다. 예를 들어, 패키징 산업에서는 광전자 근접 센서를 사용하여 판지 공급을 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

광전자 센서
PSENopt 및 PSENopt II용 액세서리

안전 라이트 커튼용 액세서리

이 광 센서와 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II용 각종 액세서리를 함께 사용하여 공장 통합을 이상적으로 달성할 수 있습니다. 포스트 프로텍터, 이탈 미러(deviating mirror), 뮤팅 세트부터 적절한 연결 기술에 이르기까지 유용한 옵션들을 폭넓게 선택할 수 있습니다.

PSENopt 및 PSENopt II용 액세서리
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334