글로벌 사이트 | 한국어

모듈형 안전 게이트 시스템

Your gate. Our system. Your safety.

모듈형 안전 게이트 시스템

고객의 적용 분야에 최적으로 맞춤된 개별 안전 게이트 솔루션을 찾고 있습니까? 모듈형 안전 게이트 시스템으로 특수 요구사항에 맞는 개별 부품을 유연하게 결합할 수 있습니다.

경제적 직렬 연결, 빠른 진단,추가 운영자푸시버튼 요소, 그리고 이스케이프 릴리즈 옵션의 장점을 누리세요.

솔루션의 핵심: 올바른 안전 게이트 센서/스위치

안전 게이트 센서 PSENslock

안전 게이트 센서 PSENslock

비접촉식 안전 게이트 센서 PSENslock은 보안 안전 게이트 감시 기능과 비접촉식 마그네틱 인터락 기능(500 또는 1000N)이 하나로 통합된 장치입니다. 안전 위치 모니터링과 프로세스 가딩이 결합된 PSENslock은 최대 안전 범위와 보편적 사용을 위해 설계되었으며, 직렬 연결에도 적합합니다.

PSENslock 상세 정보

안전 게이트 센서 PSENmlock

안전 게이트 센서 PSENmlock

안전 게이트 센서 PSENmlock7500N의 고정력으로 하나의 제품으로 안전 인터락 및 안전 가드 락킹을 보장합니다. 후자의 기능을 사용하려면 가드 락킹의 듀얼 채널 제어를 활성화하면 됩니다. 따라서 이 스위치는 최대 PL d 또는 PL e의 가드 락킹이 필요한 위험성 오버런이 발생할 수 있는 기계에 특히 적합합니다.

PSENmlock 상세 정보

SDD 직렬 연결

SDD를 이용한 진단과 직렬 연결

SDD와의 결합으로 제어 캐비닛 내 별도의 배선으로 인한 추가 비용 없이 개별 스위치와 게이트를 독립적으로 제어할 수 있습니다. 또한 SDD의 안전 스위치에 대한 간편하고 종합적인 진단이 가능하여 시스템 중단 시간을 줄여줍니다.

PSENmlock에 이스케이프 릴리즈 사용

이스케이프 릴리즈 옵션을 통한 최대 안전성

옵션 액세서리인 두 개 버전의 이스케이프 릴리즈를 PSENmlock에 연결 가능: PSENml 이스케이프 릴리즈는 막대를 통해 기본 기기에 직접 연결되며, PSENml 이스케이프 릴리즈 코드셋은 푸시풀 방식 로프를 통해 PSENmlock에 장착됩니다.

핸들 액세서리

최적의 보호를 위한 올바른 핸들

안전 도어 시스템 PSENmlock에 특수 맞춤된 핸들로 안전 게이트 안전 가딩을 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 필츠는 스윙 도어나 슬라이딩 도어에 상관없이 올바른 핸들을 제공해 드립니다. 다양한 종류의 장착용 액세서리도 이용할 수 있습니다.

완벽한 파트너: 푸시버튼 장치 PITgatebox를 이용한 간단한 작동

푸시버튼 장치 PITgatebox

푸시버튼 장치 PITgatebox는 2개의 안전 게이트 센서 PSENslockPSENmlock에 이상적으로 결합되어 비상정지 푸시버튼, 점멸식 푸시버튼, 키 스위치 및 키 작동 푸시버튼과 같은 추가 운영자 및 버튼 요소를 제공합니다. PITgatebox는 다양한 버전으로 제공되며, 내구성이 강한 다이캐스트 아연 케이스 덕분에 충격과 진동 및 부식에 대한 내성이 탁월합니다. 슬림한 라인의 케이스는 규격 알루미늄 프로파일 시스템에 설치 시 공간을 절약합니다.

PITgatebox 상세 정보

한눈에 보는 장점

  • 적용 분야에 맞춤화된 개별 솔루션
  • 종합 모듈형 포트폴리오
  • 다양한 옵션 조합
  • 일반 안전 요구 조건 인증을 통한 고품질
  • 플랜트에 신속한 통합
  • 간편한 작동과 유지 보수
  • 안전하고 경제적인 원스톱 솔루션
  • 필츠 안전 제어 기술과 함께 사용하기에 이상적

산업 활용:

제품 범위: 모듈형 안전 게이트 시스템

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 브라질: + 55 11 4942-7028
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 터키: +90 216 5775552
  • Denmark: +45 74436332
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 영국: +44 1536 462203
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • 이탈리아: +39 0362 1826711

아시아 태평양

  • 대만: +886 2 25700068
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • 일본: +81 45 471 2281