필츠의 포괄적인 제품 범위는 다양한 센서 기술 관련 여러 어플리케이션에 적용 가능하며 작업자들을 위험한 동작으로부터 보호합니다. 예를 들어 보호 과정에 능동적인 개입이 필요한 경우, 라이트 가드가 손가락, 손 또는 신체를 이상적으로 보호합니다. 회전 도어와 커버의 위치를 감시하는 경우, 필츠의 안전 및 근접 스위치를 사용할 수 있습니다. 안전 게이트의 가드 락킹 및 안전 가딩을 위해 필츠는 모듈형 안전 게이트 시스템을 제공합니다. 위험 영역의 안전 가딩을 위한 또 하나의 옵션은 압력감지 safety 매트와 같은 촉각 센서를 사용하거나 필츠의 안전 카메라 시스템을 사용해 2D 및 3D 모니터링을 하는 것입니다.
패키징 산업을 위한 포트폴리오
아래에서 패키징 플랜트의 안전 자동화를 위한 제품군 및 서비스 살펴보기를 확인할 수 있습니다. 센서 기술, 제어 기술, 드라이브 기술, 제어 장치 또는 시각화 솔루션이 필요하다면 필츠는 여러분을 위한 유능한 파트너입니다. 필츠는 패키징 산업에서 프로젝트를 효율적으로 운영할 수 있도록 전문적인 지원을 제공합니다. 또한 기술 교육 및 훈련과 같은 개별 컨설팅 및 서비스에 대한 포괄적인 제안도 포함됩니다.
필츠의 센서를 이용한 패키징 기계의 안전 확보
필츠의 안전한 제어 기술로 인간 및 기계에 안전 제공
필츠의 안전 제어 기술을 이용해 인간 및 기계에 대한 위험을 지속적으로 최소화할 수 있습니다. 개별 요구 사항의 범위와 복잡성에 따라 적절한 솔루션을 제공합니다. 덜 복잡한 어플리케이션에서 비교적 간단한 안전 기능들이 필요할 경우 PNOZ 릴레이를 사용하세요. 감시해야 할 안전 기능이 좀 더 많은 경우에는 구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti를 사용할 수 있습니다. 복잡성이 높고 여러 안전 기능이 있는 큰 플랜트의 경우에는 자유롭게 프로그래밍이 가능한 자동화 시스템 PSS 4000을 제안합니다.
패키징 산업을 위한 안전하고 에너지 효율적인 드라이브 기술
서보 드라이브 기술과 핵심 역량인 "세이프 모션"을 사용하여 패키징 플랜트의 자동화를 안전하고 효율적으로 구현할 수 있습니다. 모듈형 드라이브 컨셉을 적용하므로 기계의 개조 또는 신규 설치 여부는 중요하지 않습니다. Motion Control 제어 시스템을 통해 필츠는 다수 축 또는 단일 축 솔루션을 동기화할 수 있는 안전한 드라이브 솔루션을 제공합니다. 필츠의 최신 서보 앰프를 서보 모터 또는 비동기 모터 및 선형 모터와 같은 다양한 모터 기술을 작동시키는 드라이브 컨트롤러로 사용하세요. 다양한 악세서리를 포함한 필츠의 완전한 서보 모터 프로그램은 모션 작업을 위한 올바를 솔루션을 제공합니다.
기계 프로세스 전문 운영 및 감시
제어 및 신호 장치는 직원에게 위험한 상황이 발생할 수 있는 장소에서 사용됩니다. 위험 예방을 위해 필츠는 포괄적인 범위의 비상 정지 푸시 버튼을 제공합니다. 필츠의 제어 장치 및 인에이블 스위치는 기계의 위험 영역에서 수행하는 작업을 보호할 수 있습니다. 운영 모드 선택과 접근 허용 관리를 위해 운영 모드 선택 스위치를 제공합니다. PMI를 통해 필츠는 진단 장치에서 자체 소프트웨어가 포함된 시각화 패널과 컨트롤 터미널에 이르는 포괄적인 제품을 제공합니다. 플랜트의 전문적 진단과 시각화는 다운타임을 줄여 비용효율을 높입니다.
패키징 산업을 위한 서비스
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com
아메리카
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 멕시코: +52 55 5572 1300
유럽
- Denmark: +45 74436332
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 스위스: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- 독일: +49 711 3409 444
- Spain: +34 938497433
- France (무료): +33 3 88104000
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Netherlands: +31 347 320477
- 러시아: +7 495 6654993
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- 영국: +44 1536 460866
- 터키: +90 216 5775552
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
아시아 태평양
- China: +86 400-088-3566
- 싱가포르: +65 6829 2920
- South Korea: +82 31 778 3390
- 대만: +886 2 25700068
- New Zealand: +64 9 6345350
- 태국: +66 210 54613
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 일본: +81 45 471 2281