2024 하노버 산업박람회

날짜: 2024. 4. 22. - 2024. 4. 26.

혁신 속의 안전과 보안

디지털 혁신에는 공장과 기계류의 안전성 검토가 필요합니다. 보안 문제는 갈수록 성공의 중요한 요소가 되어가고 있습니다. 디지털 혁신의 과제를 극복하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 필츠는 이 과정에서 포괄적인 지원을 제공할 수 있습니다. 하노버 산업박람회에서 필츠는 공장과 기계류의 안전성과 보안성을 보장하는 기술 및 솔루션을 선보일 예정입니다.

  • 산업 보안:

보안 접근 및 데이터 보안을 위한 제품 및 서비스

  • 안전:

안전 게이트를 위한 다용도 안전 잠금 장치

  • 체계적 연결성:

IO-Link Safety – 필드 레벨까지 적용 가능한 다이렉트 통신

Safety over EtherCAT: 유연한 아키텍처와 조합된 안전한 데이터 전송

  • 자동화:

다양한 수준의 복잡성을 가진 어플리케이션을 위한 유연한 안전 및 자동화 솔루션

하노버 산업박람회

개최 장소:
Hannover Fairground
9번 홀 D17번 부스
 

필츠 전문가와 직접 상담을 예약하세요.

박람회 상담 예약하기

무료 입장권

2024 하노버 산업박람회의 동반 국가는 노르웨이

“녹색”의 노르웨이를 위한 총체적 자동화

올해의 동반 국가 노르웨이는 총 최종 에너지 소비의 거의 절반을 수력 발전으로 충당합니다. 노르웨이는 이러한 발전 수단의 증진 및 산업의 탈탄소화를 더욱 가속화하기를 희망합니다. 필츠는 전 세계적으로 인간, 기계, 환경을 위해 안전 및 지속 가능성을 창출하여 이러한 변화를 지원하고 있습니다. 1996년 이후로 자동화 전문 기업 필츠는 Pilz Scandinavia를 통해 노르웨이 현지에 진출해 있으며, 지속 가능한 발전 분야에서 자동화 및 안전을 위한 제품과 솔루션을 제공하고 있습니다.

잔디가 있는 녹색 배경에 놓인 지구본

필츠 박람회 하이라이트:

안전 및 보안을 위한 디지털 모티프

Industrial Security – 보안 없는 안전은 없습니다!

새로운 기계류 규정으로 인해 산업 보안이라는 주제는 늦어도 2027년에는 의무가 될 것입니다. 연결된 자동화 세상에서 안전 및 보안은 이제 한몸입니다. 더 이상 하나를 다른 하나 없이 생각할 수 없습니다.

오늘날 우리는 이미 변화의 과정 속에 있습니다.

필츠는 적절한 조언과 구체적 교육, 서비스 및 제품을 통해 이 과정에서 고객을 도울 준비가 되어 있습니다.

  • 필츠의 “CESA – 국제 공인 자동화 보안 전문가” 교육을 통해 산업 보안 능력을 강화하십시오. 이 과정에서는 규범적 요건에 관한 포괄적 지식, 위험성 평가의 기본 사항, 산업 환경에서 이루어지는 조직적 보안 조치 등에 관해 교육합니다.
  • 새로운 산업 보안 컨설팅 서비스를 통해, 필츠 전문가들이 보안 위험과 관련하여 고객의 공장과 기계류를 총체적으로 검사 및 평가하고 기계 수준에서의 물리적 보안을 개선하기 위한 컨셉을 창출합니다.
  • SecurityBridge 빙화벽은 산업 자동화 네트워크에 대한 무단 접근으로부터 포괄적인 보호를 제공합니다. 이 방화벽은 PC와 컨트롤러 간의 데이터 트래픽을 모니터링하여 제어 프로젝트에 대한 무단 변경 사항을 보고합니다.
  • "신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)"를 통해 고객은 사용자 인증부터 작동 모드 선택까지 또는 데이터 및 네트워크 보안부터 접근 관리까지 하나의 시스템으로 안전과 보안 모두를 보장할 수 있습니다.
  • New: 보안에 사용 가능한 작동 요소 PIT oe ETH, 활성화 가능한 이더넷 포트 포함: 승인된 작업자만이 새로운 구성 등을 위해 이 인터페이스를 임시로 활성화할 수 있습니다.

새 안전 잠금 장치를 사용한 안전하고 생산적인 작업

필츠는 이동식 가드를 보호할 수 있는 다용도 안전 잠금 장치 포트폴리오를 제공합니다. 직원 보호를 위한 프로세스 가딩 또는 안전 가드 락킹, 접근 가능한 안전 게이트, 소형 커버 등 그 어느 것이라도, 가드 락킹을 포함한 필츠의 안전 스위치는 모든 어플리케이션에 사용할 수 있는, 비용 효율적이고 유연한 제품입니다. 두 가지 새로운 센서가 훨씬 더 많은 옵션을 제공합니다:

  • 새로운 PSENmlock mini는 플랩 또는 커버 등과 같이 공간이 중요한 어플리케이션에 이상적입니다.
  • 새로운 설계의 차세대 PSENslock 2요구 조건이 까다로운 곳에서 사용하기에도 이상적입니다.
기계를 조작하는 남성

체계적 연결성

IO-Link Safety 통신 기술은 센서 통합에 있어 새로운 가능성을 열어줍니다. 포인트-투-포인트 통신은 필드 레벨까지 안전 센서의 빠르고 간단하며 안전한 통합을 지원하며 자체 진단 및 데이터 평가를 최적화할 수 있는 기회를 제공합니다.

하노버 산업박람회에서 필츠는 통합 로봇이 있는 상호 연결된 자동화 플랜트를 위한, 마스터와 센서로 구성된 IO-Link Safety 솔루션을 선보일 예정입니다. 방문객은 안전 라이트 커튼을 사용한 접근 보호와 제어 유닛 및 안전 잠금 장치를 사용한 안전 게이트 보호를 눈으로 확인할 수 있습니다. 이 모든 것은 IO-Link Safety로 통합됩니다.

작업장에서 편안하게 있는 남성

또한 필츠는 Safety over EtherCAT (FSoE) 프로토콜이 탑재된 자동화 솔루션을 사용합니다. 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2가 FSoE-MainInstance(마스터)로 사용됩니다. EtherCAT FSoE 통신 모듈을 베이스 유닛 PNOZ m B1과 결합하면 최대 4개의 MainInstance-MainInstance 연결 및 최대 60개의 MainInstance-SubInstance 연결(마스터-슬레이브)이 가능합니다. 필드버스는 PNOZmulti Configurator 소프트웨어 도구에서 ESI 파일을 통해 구성됩니다.

게다가 안전 레이더 센서 PSENradar 및 안전 드라이브 기술 PMC와의 안전 관련 네트워킹도 쉽게 구현할 수 있습니다.

 

올인원: 고객의 개별 어플리케이션을 위한 안전 및 자동화

하노버 산업박람회의 방문객은 검증된 필츠 안전 기술과 결합된 실용적인 자동화 솔루션에 대한 정보를 얻어가실 수 있습니다. 이 패키지는 예를 들어 컨베이어나 여러 개의 동기 축이 있는 그리퍼 암을 제어하는 등 다양한 복잡도의 어플리케이션을 위해 설계되어 더 큰 유연성, 연속성, 효율성을 제공합니다.

안전 및 자동화를 조합한 필츠의 유연한 솔루션은 다양한 기계 유형 및 어플리케이션에 수많은 가능성을 열어 줍니다. 귀사의 어플리케이션에 대해 필츠의 전문가와 상담하세요.

생산 현장에서 안전모를 쓰고 재킷을 입고 있는 남성

박람회 개별 상담을 예약하세요.

개인 데이터


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

아메리카

  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • Denmark: +45 74436332
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Spain: +34 938497433
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • 터키: +90 216 5775552
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444

아시아 태평양

  • China: +86 400-088-3566
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 2 25700068
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 일본: +81 45 471 2281