Original Page
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN Y junction M12 cable channel
제품 번호: 540316
GTIN: 4046548083637
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치),
8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서) 8핀,
A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서, 다음 플러그인 커넥터),
8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입,
PSENcode 연결용, 케이블 덕트의 케이블 소켓에서
PSENslock 연결용.
일반 데이터
| 승인 | - |
기술 데이터
전기 데이터
| 정격 전류 | 2 |
환경 데이터
| 대기 온도 |
-20
80 |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 |
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | 8-핀 M12 수 커넥터 |
| M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
| 커넥터 타입 2 | 8-핀 M12 암 커넥터 |
| M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
| 커넥터 타입 3 | 8-핀 M12 암 커넥터 |
| M12 커넥터 3 코딩 | A 코드식 |
| 소재 스레드 링 커넥터 1 | Zn, 니켈 도금 |
| 소재 스레드 링 커넥터 2 | Zn, 니켈 도금 |
| 소재 스레드 링 커넥터 3 | Zn, 니켈 도금 |
| 하우징 소재 커넥터 3 | TPU |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 접점 표면 재료 2 | Au |
| 접점 표면 재료 3 | Au |
| 실링 재료 | FPM |
| 핀 소재 | CuZn, 금 도금 |
| 소켓 소재 | CuZn, 금 도금 |
| 하우징 컬러 | 블랙 |
| 하우징 소재 | TPU |
| 순중량 | 27 |
| 총중량 | 28 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274692 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083637 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
영어
2D drawing
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
기술:Y junction M12 C: PSEN Y junction M12 SENS/Cable
파일 크기:0.5 MB
데이트:30.10.2015
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
기술:Y junction M12 C: PSEN Y junction M12 SENS/Cable
파일 크기:0.4 MB
데이트:30.10.2015
Data Sheets
Oper.Man. PSEN Y junction M12 SENS/Cable
기술:PSEN Y junction M12 SENS/Cable (1003898-01)
파일 크기:0.7 MB
데이트:22.01.2016
한국어
3D 모델
CAD 3D 모델 (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
기술:Y junction M12 C: PSEN Y junction M12 SENS/Cable
파일 크기:2.6 MB
데이트:30.10.2015
CAD 3D 모델 (STEP - Product Model Data)
기술:Y junction M12 C: PSEN Y junction M12 SENS/Cable
파일 크기:1.6 MB
데이트:30.10.2015