Original Page

SDD ES ETH

제품 번호: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).
승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 2  
디지털 입력의 개수 6  
6  
반도체 출력의 갯수 6  
반도체 출력 단락 방지 예  
필드버스 인터페이스 모드버스/TCP  
필드버스 프로토콜 명칭 Modbus TCP(슬레이브)  
허용 필드버스 스테이션 주소 0 ~ 255d  
선택 가능 전송률 10 MBit/s  
100 MBit/s  
연결 필드버스 RJ45  
필드버스 갈바닉 절연 예  
갈바닉 절연 유형 기능 절연  
MODBUS 인터페이스의 개수 8  
Modbus 연결 RJ45  
Modbus 장치 유형 서버  
Modbus 작동 모드 Auto-MDIX  
자동 협상  
선택 가능 Modbus 전송률 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Modbus에서 갈바닉 절연 예  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
55  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 55°C에서 90% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
전위 절연 1 사이 Modbus 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
장착 위치 모두  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널 플러그인  
스프링 타입 터미널, 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 115  
폭 치수 45  
깊이 치수 95  
순중량 160  
총중량 175  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242608  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083002  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD(Safety Device Diagnostics), 45 mm 하우징용 플러그인 단자 세트, 스크류 타입, PU 2피스, 각각 1x 4핀 및 2x 8핀.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD(Safety Device Diagnostics), 45 mm 하우징용 플러그인 단자 세트, 스프링식, PU 2피스, 각각 1x 4핀 및 2x 8핀.

영어


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0.0 MB
24.06.2016

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0.1 MB
24.06.2016

UK Declaration of Conformity (UKCA)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0.2 MB
27.01.2023

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0.2 MB
02.12.2025

Operat.Manual SDD ES ETH

SDD ES ETH (1003824-07)

1.6 MB
16.03.2021

Product Modification SDD

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS (1004416-01)

0.5 MB
30.11.2016

System Descr. Safety Device Diagnostics

PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.13p ATEX, SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs5.1p, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P (1003827-08)

2.1 MB
16.03.2021

한국어


CAD 3D 모델 (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0.1 MB
24.06.2016

CAD 3D 모델 (STEP - Product Model Data)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0.1 MB
24.06.2016

자격증 (UL) UL-CA-L183931-41-62906102-1

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0.3 MB
29.05.2024

EPLAN P8 Macro

전기도면 CAD 데이터

10.0 MB
27.01.2023

펌웨어 SDD ES ETH

SDD ES ETH

0.2 MB
31.03.2021