text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
14개 제품이 발견됨
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
PSEN 1.1 및 PSEN 2.1용 공간, PU = 10x 피스.

요청
PSEN Winkel / bracket
532110
장착 브래킷 PSENmag, PU = 1x.

요청
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한 인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D), 스프링 타입 터미널 연결 유형.

요청
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
인터페이스 모듈, 여러 PSENmag의 직렬 연결용, 96 x 48 x 43.5mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자.

요청
PSEN reverse spacer
534320
역장착 플레이트, 모든 PSEN 정방형 디자인용, PU = 2x.

요청
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x10, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x

요청
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x16, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.

요청
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSE ...

요청
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x10, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

요청
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x12, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

요청
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6. ...

요청
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x26, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSENmag(스페이서 포함).

요청
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
PSEN ma1.4용 간격 플레이트, VP = 10x(액추에이터용 5x 534321 및 스위치용 5x 534310).

요청
PSEN ix0 F1 mag
535109
제어 캐비닛 단자, PSEN ma1.3-22 M12/8VA 단일 연결용(스위치 = 526247,유닛 = 506247).

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택