닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"2A000008","name":"PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
제품 번호: 2A000008
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈,
반도체 출력 공급 전압용 연결,
입력 펑션 1개, 안전 반도체 출력 1개 가 있는 출력 펑션 1개,
순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있는
출력 펑션 1개, 지연, 그리고 피드백 루프용 입력 1개,
신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위한
로터리 스위치 1개... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 입력 펑션 1개, 안전 반도체 출력 1개 가 있는 출력 펑션 1개, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 지연, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위한 로터리 스위치 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 요소 설정 및 ON/OFF 지연 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이
일반 데이터
승인 |
CE
CCC UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
U2의 용도 | SC 출력 전원 |
공급 전압 2 (V) | 12 V |
공급 전압 유형 U2 | DC |
U2 허용 범위 | |
전위 절연 U2 | 아니오 |
UINT1의 용도 | 모듈 전원 |
내부 전압원 | 헤드 모듈 사용 |
UINT1의 전압 유형 | DC |
허용되는 부하 |
저항성
유도성 용량성 |
입구
디지털 입력의 개수 | 2 |
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 5000m |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-5-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
타임스
허용 범위 Tv | +/-1.5 % |
등시 입력 회로 | ∞ |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
DIN 레일 치수 | |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 |
스프링 타입 터미널
스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 98 mm |
폭 치수 | 17.5 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 87 g |
총중량 | 99 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN 코드 | 4046548087871 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 1.019 |
선택적 액세서리
필수적 액세서리
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2,
X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1,
X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.