닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ yi3 2DI T3A
제품 번호: 2A000005
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈,
입력 펑션 1개, 양수 조작 푸시버튼(Type III A)
연결용 입력 펑션 1개, AND 링크 입력 펑션,
신호 출력 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위한
로터리 스위치 1개, LED 디스플레이
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
CCC UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
UINT1의 용도 | 모듈 전원 |
내부 전압원 | 헤드 모듈 사용 |
UINT1의 전압 유형 | DC |
양손 제어 장치 유형의 표준 | |
양손 제어 장치 유형 | III A |
입구
디지털 입력의 개수 | 4 |
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
입력 전위 절연 | 아니오 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 5000m |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-5-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
타임스
등시 입력 회로 | ∞ |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
DIN 레일 치수 | |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 |
스프링 타입 터미널
스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 98 mm |
폭 치수 | 12.5 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 74 g |
총중량 | 86 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN 코드 | 4046548087840 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 1.019 |
선택적 액세서리
필수적 액세서리
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1,
X2, X3, X4 별로 각 1피스, 2핀, 12.5mm 하우징용.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2,
X3, X4 별로 각 1피스, 2핀, 12.5mm 하우징용.