text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ yio4 2DI 3NO t

제품 번호: 2A000010
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 지연 및 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위한 로터리 스위치 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리스위치 1개, 지연 요소 설정 및 ON/OFF 지연 선택을 위한 로터리 스위치 ...  추가 정보

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 지연 및 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위한 로터리 스위치 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리스위치 1개, 지연 요소 설정 및 ON/OFF 지연 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 헤드 모듈 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
허용되는 부하 저항성  
유도성  
디지털 입력의 개수 2  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
활용 범주 AC/DC1 표준  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 6  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 6  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 5  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
안전 접점: UL에서 AC  
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
UL에 따른 Pilot Duty R300 24 V DC  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
전위 절연 릴레이 출력 예  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -10 - 55  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-5-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
허용 범위 Tv +/-1.5 %  
등시 입력 회로 ∞  
전위 절연 1 사이 출력 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 1 안전 분리  
장착 위치 모두  
DIN 레일 치수  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  mm
폭 치수 17.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 115  g
총중량 127  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 34  
7a  
6c  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 항목 사용 가능 예  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 46171620  
EAN 코드 4046548087895  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
용량 1.019  
 

선택적 액세서리

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connection of myPNOZ modules, PU = 10 pieces

필수적 액세서리

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1, X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.