닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"750101","name":"PNOZ s1 24VDC 2 n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
제품 번호: 750101
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선,
수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V
DC, 폭: 12.5mm, 플러그인 스크류 단자,
E-STOP 모니터링, 안전 게이트.
PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 KOSHA TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 2 W |
입구
입력 단자의 개수 | 1 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 1 |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 3 |
전압 DC1 안전 접점 | 24 |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 3 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 1.5 |
전압 DC13 안전 접점 | 24 |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. U. |
안전 접점: Pilot Duty |
R300
B300 |
릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III / II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 98 mm |
폭 치수 | 12.5 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 105 g |
총중량 | 115 g |
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
EAN 코드 | 4046548025705 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 0.186 |
선택적 액세서리
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2,
X3, X4 별로 각 1피스, 2핀, 12.5mm 하우징용.