text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

RevPi Con CAN extension module

제품 번호: Z9000020
RevPi Connect에 CAN bus를 장착하기 위해 RevPi Con CAN 사용 가능. 상단의 모듈에는 CAN bus 연결용 4핀 커넥터가 있음. 전송률: 최대 1 MBit/초, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
높이 직경 96  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 110.5  mm
순중량 82  g
총중량 92  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548096026  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242290  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001604  
용량 0  
 

선택적 액세서리

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 ConBridge용 점퍼. RevPi Con 확장 모듈과 연결된 RevPi Connect에만 적합.