닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"Z9000007","name":"KUNBUS-GW Profinet-IRT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
KUNBUS-GW Profinet-IRT
제품 번호: Z9000007
모듈형 게이트웨이 PROFINET IRT, 베이스 모듈
RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈
연결 가능, 하우징 규격(H x W x D):
96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 필드버스에 연결: 2x
RJ45, 장치 기능: 슬레이브, 최대 데이터 길이 입력 데이터: 512 Byte,
... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
모듈형 게이트웨이 PROFINET IRT, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 필드버스에 연결: 2x RJ45, 장치 기능: 슬레이브, 최대 데이터 길이 입력 데이터: 512 Byte, 최대 데이터 길이 출력 데이터: 512 Byte.
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548093209 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242290 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001423 |
용량 | 0 |
필수적 액세서리
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 PiBridge용 점퍼.
모든 Revolution Pi 베이스 모듈 및 확장 모듈에 범용으로
적합.