닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772136","name":"PNOZ m ES EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ m ES EtherCAT
제품 번호: 772136
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈,
EtherCAT.
PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 모듈 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 0.9 W |
전위 절연 U1 | 예 |
UINT1의 용도 | 모듈 전원 |
내부 전압원 | 베이스 유닛 사용 |
UINT1의 전압 유형 | DC |
필드 버스 인터페이스
필드버스 인터페이스 | EtherCAT |
필드버스 장치 타입 | 슬레이브 |
필드버스 프로토콜 명칭 | CANopen over EtherCAT |
선택 가능 전송률 | 100 MBit/s |
연결 필드버스 | RJ45 |
필드버스 갈바닉 절연 | 예 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | 필드버스 및 모듈 |
전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
기계 데이터
장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 |
스프링 타입 터미널
스크류 터미널 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 101.4 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 115 mm |
순중량 | 85 g |
총중량 | 95 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548069495 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242208 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001423 |
용량 | 0.336 |