Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312185","name":"PSSu E F PS-P","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Imagem similar
PSSu E F PS-P
Número do produto: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드
주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Standard/Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| U2의 용도 | Periphery Supply |
| 공급 전압 2 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| UINT1과 U2 사이 전위 절연 | 2500 V |
| U1과 U2 사이 전위 절연 | 2500 V |
| 브리지 U-인터럽트 UINT1 표준 | EN 61131-2 |
Dados ambientais
| 대기 온도 | 0 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
| 습도 등급 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| 과전압 범위 | II |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
Dados mecânicos
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 깊이 치수 | 60.2 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| 코딩 요소 이름 | A |
| 하우징 소재 코드 | PA |
| 총중량 | 42 |
| 코딩 요소 색상 | gelb |
| 순중량 | 33 |
| 폭 치수 | 12.6 |
| 높이 직경 | 76 |
Ambiente
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242611 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC002583 |
| 용량 | 0.049 dm3 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018660 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento
do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 1 fileira,
4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca. Somente para usocomo
primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A e apósa estação remota
PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento
do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 1 fileira,
4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola. Somente para uso
como primeiro módulo após o módulo principal no ambiente do sistema A eapós a
estação remota PSSu XR F-T!
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.