닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8C000065","name":"PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A
제품 번호: 8C000065
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN 코드 | 4046548100853 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27023101 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC001857 |
용량 | 0 |