닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
안전 라이트 빔 장치, 타입 4, PL e, 신체 보호, 적외선 센서(작동 범위향상),
연결 리시버: 4-핀 M12 수 커넥터,
연결 트랜스미터: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 케이블은 장치에
제공되지 않음.
요청
안전 라이트 빔 장치, 타입 2, PL c, 신체 보호, 적외선 센서,
연결 리시버: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 트랜스미터: 4-핀
M12 수 커넥터, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.
요청
안전 라이트 빔 장치, 타입 4, PL e, 신체 보호, 적외선 센서,
연결 리시버: 4-핀 M12 수 커넥터, 연결 트랜스미터: 4-핀
M12 수 커넥터, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.
요청
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm),
보호 필드 높이 750 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩,
슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀,
리 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호(분해능 300 mm),
보호 필드 높이 750 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 10~55 m,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀.
연결 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호(분해능 300 mm),
보호 필드 높이 600 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 10~55 m,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀.
연결 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 300 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 450 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 900 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호(분해능 300 mm),
보호 필드 높이 450 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 10~55 m,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀.
연결 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 600 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 150 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터: M12,
트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제공되지 않음.
요청
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 1350 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
...
요청
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 1050 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
...
요청
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 1200 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
...
요청
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 900 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 300 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 600 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제 ...
요청
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 신체 보호(분해능 170 mm),
보호 필드 높이 750 mm, 공급 전압 24 V, 작동 범위 0.2~15 m,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 5-핀.
연결 ...
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.