닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포 ...
요청
마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 안전 스위치 및
원형 액추에이터 포함, ATEX 인증, 4핀 M8 수 커넥터,
직렬 연결, M8 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의
CABLE/M8/CLIP 포함
요청
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터,
원형 M30 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(액추에이터 포함).
요청
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 정방형 디자인
IP6K9K, 작동 거리 8mm, 높이 디자인 13mm,
PU = 1x(액추에이터 포함), 5m 케이블(PUR).
요청
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터,
정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU =
1x 피스(액추에이터 포함).
요청
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 정방형 디자인
IP6K9K, 작동 거리 8mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x(액추에이터 포함)
, 10m 케이블(PUR), ATEX 승인.
요청
마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 안전 스위치 및
원형 액추에이터 포함, ATEX 인증, 4핀 M8 수 커넥터,
M8 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M8/CLIP 포함
요청
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67,
작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(M12 액추에이터코딩),
10 m 케이블(PUR).
요청
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 원형
M30 디자인, IP67, 스위칭 거리 8mm, PU = 1x 피스(액추에이터 포함).
요청
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67,
작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(M12 액추에이터코딩),
5m 케이블(PUR).
요청
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인,
IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩).
요청
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 정방형 디자인, 높이
디자인 13mm, IP6K9K, 스위칭 거리 8mm, PU = 1x 피스(액추에이터 포함),
5m 케이블(PUR).
요청
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67,
작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩),
10 m 케이블(PUR).
요청
마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 안전 스위치 및
정방형 액추에이터 포함, ATEX 인증, 4핀 M8 수 커넥터,
직렬 연결, M8 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의
CABLE/M8/CLIP 포함
요청
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 정방형 디자인, 높이
디자인 13mm, IP6K9K, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용,
PU = 1x(액추에이터 포함), 5m 케이블(PUR).
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.