비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PRTM1 10m

9D000007
PRTM1 10m
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

요청
 
대기 온도: 0 - 45 °C
보호 종류, 호스팅: IP65
높이 직경: 274.0 mm
폭 치수: 353.0 mm
깊이 치수: 102.0 mm
순중량: 2840 g
인증서: CE
공급 전압 (V): 24,0

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.