비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PMCprotego D.01/00B/0/0/2/208-480VAC

8176512
PMCprotego D.01/00B/0/0/2/208-480VAC
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

요청
on request
인증서: CE, EAC (Eurasian), TÜV
하드웨어 옵션 1: 0 = 포함 안됨
3x480V에서의 연속 출력 전류: 1.5 A
하드웨어 옵션 2: 0 = 포함 안됨
하드웨어 옵션 3: B = PMCprotego S2
펌웨어 옵션: 2 = EtherCat
3x208V에서의 연속 출력 전류: 2.5 A
3x400V에서의 연속 출력 전류: 1.5 A
3x230V에서의 연속 출력 전류: 2.0 A
출력 단계 클록 주파수: 8 kHz
최대 전류: 4.50 A
피크 출력 전류 최대 5s: 3.00 A
공급 전압 2 (V): 24
공급 전압 종류 2: DC
STO-이네이블의 개수: 2
디지털 입력의 개수: 4
CANopen 인터페이스의 개수: 1
소프트웨어 옵션: 2 = 포함 안됨
폭 치수: 70.0 mm
높이 직경: 345.0 mm
깊이 치수: 243.0 mm
총중량: 5650 g
순중량: 4550 g
대기 온도: 0 - 40 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.