- 홈페이지로 돌아가기
- 센서 기술
- 위치 모니터링 스위치
- PSENrope - 안전 로프 스위치
- PSENrope
-
센서 기술 (1164)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (263)
-
라이트커튼 (442)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (14)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (51)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (67)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 카메라 시스템 (21)
- Safe radar systems (18)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (632)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (274)
- 콘트롤러 (327)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (619)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (254)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
PSENrope
안전 로프 풀 스위치 PSENrope는 유연하게 사용할 수 있고 손쉽게 설치되며 운영 방식도 간단합니다. 처음 설치하는 경우든 업그레이드이든 관계없이 정교한 세부 정보가 제공되어 설치 과정이 간소화되는 로프 풀 스위치입니다.
더 알아보기
4개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
E-STOP 푸시버튼, 금속 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치,
최대 300 N의 스프링력.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
E-STOP 푸시버튼, 플라스틱 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치,
최대 175 N의 스프링력.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
E-STOP 푸시버튼, 금속 하우징, 2xNC+2xNO 접점을 포함한 로프 스위치,
최대 175 N의 스프링력.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.