text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
17개 제품이 발견됨
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 3x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 3x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 5-핀 포함, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 3x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 5-핀 포함, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 3x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 2x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 2x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 2x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.

요청
PSEN me5 AS
6L000001
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 규격 액추에이터. 구동 반경 R ≥800 mm

요청
PSEN me5 AF
6L000004
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 플렉시블 액추에이터. 구동 반경 R ≥400 mm.

요청
PSEN me5 AR
6L000003
안전 게이트 시스템 PSEN me5 스위치용 반경 액추에이터, 소형 플랩용. 구동 반경 R ≥150 mm.

요청
PSEN me5 AA
6L000002
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 앵글 액추에이터. 구동 반경 R ≥600 mm.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택