text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
32개 제품이 발견됨
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 1.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN ml mounting plate
570490
40mm 규격 프로필용 장착 플레이트

요청
PSEN ml bracket sliding door
570492
슬라이딩 도어용 장착 브래킷

요청
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 4.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 3.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 2.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN ml escape release
570460
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 이스케이프 릴리즈; 패키지 구성 = 이스케이프 릴리즈 및 설치 액세서리

요청
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 1.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
스윙 게이트용 핸들 유닛, 높이 80mm

요청
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
스윙 게이트용 장착 브래킷, 높이 80mm

요청
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
스윙 게이트용 장착 브래킷, 높이 70mm

요청
PSEN ml door handle sliding door
570495
슬라이딩 게이트용 핸들 유닛

요청
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
스윙 게이트용 핸들 유닛, 높이 70mm

요청
PSEN screw set bracket swinging door
570498
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및 스윙 게이트용 브래킷 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런 스크류 M5x12 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x12 1개

요청
PSEN screw set bracket sliding door
570499
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및 슬라이딩 게이트 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런 스크류 M5x16 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x16 1개

요청
PSEN ml escape release extension
570462
이스케이프 릴리즈용 익스텐션, 25mm 익스텐션 요소, 스테인리스강

요청
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 2.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈, 케이블 길이 3.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및 운영자 요소

요청
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM 장착 플랩, 슬라이딩 게이트에 필요. PU = 장착 플랩 2개.

요청
PSEN ml DHM handle red
6O000011
PSENmlock DHM용 빨강색 그립 인서트가 포함된 검정색 핸들 “이스케이프 릴리스 핸들”.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택