비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSEN sg2c-3LBE unit

570802
PSEN sg2c-3LBE unit
Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Key switch for accessing & interlocking the safety gate 3. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, TÜV, FCC
센서의 원리: 트랜스폰더
암호화 종류: 코드식
지지력, 회전 방향: 2000 N
OSSD 출력의 개수: 2
입력 단자의 개수: 2
연결 종류: Federzugklemme steckbar
공급 전압 (V): 24,0
공급 전압 종류: DC
전력 소모 DC: 2.0 W
푸쉬버튼의 수: 2
보호 종류, 호스팅: IP54
비상 정지의 개수: 1
제어 소자의 개수: 2
폭 치수: 200.0 mm
높이 직경: 465.0 mm
깊이 치수: 108.0 mm
총중량: 2950 g
순중량: 2570 g
대기 온도: -20 - 55 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.