비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSEN sg2c Set spring loaded terminals

570777
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Connector set for safety gate system PSEN sg2c in spring force version with union nut and cable strain relief for cable screw connection. (Spare part).

요청
on request
폭 치수: 80.0 mm
높이 직경: 70.0 mm
깊이 치수: 20.0 mm
총중량: 34 g
순중량: 32 g
대기 온도: 0 - 55 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.