text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
48개 제품이 발견됨
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포 ...

요청
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.

요청
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치. ...

요청
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10 m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 ...

요청
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 ...

요청
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).

요청
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
코드식 안전 스위치 PSENcode 3.x 용 액추에이터, PU = 1x 피스 액추에이터.

요청
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 0.15m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스 코드식 ...

요청
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 0.15m 케이블, 직렬 연결, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 1가지 액추에이션 방향, PU = 1 피스 전체 ...

요청
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 0.15m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, 직렬 연결, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm ...

요청
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 0.15m 케이블, 직렬 연결, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, 1가지 액추에이션 방향, ...

요청
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 1.5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원 IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1 ...

요청
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치. ...

요청
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 1.5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스 코드식 ...

요청
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코 ...

요청
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).

요청
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이 ...

요청
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이 ...

요청
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이 ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택