비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSEN cable axial M12 8-pole 3m

540319
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
Unshielded cable, PUR with an straight M12 connector (female), 8 pins

요청
on request
정격 전류: 2.0 A
컨덕터 수: 8
쉴드: 아니오
도체 단면적: 0,25
드래그 용량:
케이블 길이: 3.00 m
인증서: cULus Listed
대기 온도: -25 - 80 °C
커넥터 1 보호 등급: IP68

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.