text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114개 제품이 발견됨
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 보조 접점 n/o, 정방형 디자인, LED, IP6K9K, 스위칭 거리 10mm, 5m 케이블, 높이 디자인 18 mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, 높이 디자인 13mm, IP67, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 3mm, PSEN ix1 포함 직렬 연결용, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터포함).

요청
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 액추에이터.

요청
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩), 5m 케이블(PUR).

요청
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, 높이 디자인 13mm, 스위칭 거리 8mm, PU = 1x 피스(액추에이터 포함).

요청
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
마그네틱 안전 스위치 1 n/o, 4핀 M8 커넥터, 원형 M30 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL).

요청
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 커넥터, 원형 M30 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL, ECOLAB승인).

요청
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 커넥터, IP67, 10m 케이블, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL, ECOLAB 승인).

요청
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL).

요청
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 안전 스위치 및 원형 액추에이터 포함, ATEX 인증, 4핀 M8 수 커넥터, 직렬 연결, M8 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M8/CLIP 포함

요청
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 정방형 디자인, 높이 디자인 13mm, IP6K9K, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(액추에이터 포함), 10m 케이블(PUR), ATEX 승 ...

요청
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 안전 스위치 및 원형 액추에이터 포함, ATEX 인증, 4핀 M8 수 커넥터, M8 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M8/CLIP 포함

요청
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 정방형 디자인, 높이 디자인 13mm, IP6K9K, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(액추에이터 포함), 10 m 케이블(PUR).

요청
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 정방형 디자인, 높이 디자인 13mm, IP6K9K, 작동 거리 8mm, PU = 1x(액추에이터 포함), 10m 케이블(PUR), ATEX 승인.

요청
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 원형 M30 디자인, IP67, 스위칭 거리 8mm, PSENix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x 피스(액추에이터 포함).

요청
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 안전 스위치 및 정방형 액추에이터 포함, ATEX 인증, 4핀 M8 수 커넥터, M8 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M8/CLIP 포함

요청
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(M12 액추에이터코딩), 10 m 케이블(PUR).

요청
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 원형 M30 디자인, IP67, 스위칭 거리 8mm, PU = 1x 피스(액추에이터 포함).

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택