비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSEN 2.1-10 / 1 actuator

512110
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
Magnetic safety switch 2 N/O, square design IP67, height design 13 mm PU = 1 actuator.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
보호 종류, 호스팅: IP67, IP69
설계: 사각형
폭 치수: 26.0 mm
높이 직경: 36.0 mm
깊이 치수: 13.0 mm
총중량: 16 g
순중량: 15 g
대기 온도: -25 - 70 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.