비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm 1unit

503221
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector with LED, round M30 design IP67, operating distance 8 mm PU = 1 piece with actuator.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
센서의 원리: 마그네틱
N/O 개수: 1
N/C 개수: 1
안전 접점의 최대 전류: 0.01 A
연결 종류: M8, 4pol. male
스위칭 전압: 24 V
스위칭 전압의 종류: DC
확인된 스위칭 거리: 8.0 mm
확인된 해제 거리: 26.0 mm
보호 종류, 호스팅: IP65, IP67
상태 지시계: LED 장착
설계: 원형
폭 치수: 30.0 mm
높이 직경: 30.0 mm
깊이 치수: 36.0 mm
총중량: 63 g
순중량: 55 g
대기 온도: -25 - 70 °C
운영 모드: 직렬 연결

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.