text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72개 제품이 발견됨
PSEN op Lens Shield-045/1
630912
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety ...

요청
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 센서 T-뮤팅 암.

요청
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 액티브.

요청
PSEN op muting bracket kit
630824
2개 뮤팅 암을 PSEN opXX-xx-xxx/1 시리즈의 기본 라이트 가드에 고정시키기 위한 장착 세트.

요청
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 감지 장치 L-뮤팅 암.

요청
PSEN op cascading bracket
631061
두 Advanced 라이트 가드를 데드존 없이 코너에 설치하기 위한 장착 키트.

요청
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
PSEN opXX-A 시리즈용 프로그래밍 어댑터. PC 소프트웨어를 사용하여 Advanced 시리즈 라이트 가드의 모든 기능(뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩)을 설정할 수 있습니다. 또한 동글을사용하여 라이트 가드에 구성 ...

요청
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 패시브.

요청
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
빔 거리 300 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 ...

요청
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
빔 거리 400 mm 용의 120 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 3. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 ...

요청
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
빔 거리 500 mm 용의 100 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 2. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 ...

요청
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
빔 거리 400 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 ...

요청
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
단일 채널 라이트 가드 / N/O 및 N/C 출력이 있는 리시버, 뮤팅 센서로 사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 트랜스미터(630832)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.

요청
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
단일 채널 라이트 가드 / 트랜스미터, 뮤팅 센서로 사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리시버(630831)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.

요청
PSEN op SL Bracket O
631182
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 O형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 4개

요청
PSEN op SL Bracket C
631180
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 C형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 2개

요청
PSEN op SL Bracket L
631181
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 L형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 2개

요청
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
직경 24 mm의 테스트 로드, 손 보호

요청
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
PSEN op4F/H.../1 및 PSEN op2H.../1용 장착 브래킷, 회전 가능 버전, PU = 4개.

요청
PSEN op Mirror-165/1
630904
반사 거울 너비 80 mm, 길이 165 cm. PSENopt 제품군의 165 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우 "PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷 필요, " ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택