닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및
매칭 브래킷이 있는 감지 장치 L-뮤팅 암.
요청
PSEN opXX-A 시리즈용 프로그래밍 어댑터. PC 소프트웨어를 사용하여
Advanced 시리즈 라이트 가드의 모든
기능(뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩)을 설정할 수 있습니다. 또한 동글을사용하여
라이트 가드에 구성 ...
요청
빔 거리 300 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 ...
요청
빔 거리 400 mm 용의 120 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 3. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 ...
요청
빔 거리 500 mm 용의 100 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 2. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 ...
요청
빔 거리 400 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 ...
요청
단일 채널 라이트 가드 / N/O 및 N/C 출력이 있는 리시버, 뮤팅 센서로
사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀.
트랜스미터(630832)는 별도로 주문해 주시기
바랍니다.
요청
뮤팅 센서로 사용할 수 있는 N/O 및 N/C 출력을 포함한 반사광 센서,
공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리플렉터(630323)는
별도로 주문해 주시기 바랍니다.
요청
단일 채널 라이트 가드 / 트랜스미터, 뮤팅 센서로 사용 가능,
공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리시버(630831)는
별도로 주문해 주시기 바랍니다.
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.