text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72개 제품이 발견됨
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
기능 점검용 테스트 로드, 직경 30 mm, 손 보호.

요청
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
기능 점검용 테스트 로드, 직경 14 mm, 손가락 보호.

요청
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
레이저 방향 보조 장치.

요청
PSEN 2S/4S bracket
630712
PSEN op2S / 4S용 장착 브래킷, PU = 2개.

요청
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
PSENopt용 고무 완충 앵글 브래킷.

요청
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
PSENopt용 조절식 앵글 브래킷.

요청
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
PSEN op4F/H.../1 및 PSEN op2H.../1용 장착 브래킷, 회전 가능 버전, PU = 4개.

요청
PSEN op Mirror-165/1
630904
반사 거울 너비 80 mm, 길이 165 cm. PSENopt 제품군의 165 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우 "PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷 필요, " ...

요청
PSEN op Mirror-090/1
630902
반사 거울 너비 80 mm, 길이 90 cm. PSENopt 제품군의 90 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우 "PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷 필요, "PS ...

요청
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
길이 120 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개, ”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을 먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷 포함. 안전 라이트 가드 ...

요청
PSEN op67-69K-075/1
630934
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 75 cm 안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관. IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex ...

요청
PSEN op Lens Shield-3-080
630923
길이 80 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개, ”PSEN op..B-3-080” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을 먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷 포함. 안전 라이트 ...

요청
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
120 cm 이상의 라이트 가드 길이용 “PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드를 해당 알미늄 프로파일 PSEN op Protective Column/1에 고정하기 위한 장착 프로파일 6개를 포함한 장착 ...

요청
PSEN op67-69K-105/1
630936
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 105 cm 안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관. IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Te ...

요청
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 센서 T-뮤팅 암.

요청
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 액티브.

요청
PSEN op muting bracket kit
630824
2개 뮤팅 암을 PSEN opXX-xx-xxx/1 시리즈의 기본 라이트 가드에 고정시키기 위한 장착 세트.

요청
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 감지 장치 L-뮤팅 암.

요청
PSEN op cascading bracket
631061
두 Advanced 라이트 가드를 데드존 없이 코너에 설치하기 위한 장착 키트.

요청
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
PSEN opXX-A 시리즈용 프로그래밍 어댑터. PC 소프트웨어를 사용하여 Advanced 시리즈 라이트 가드의 모든 기능(뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩)을 설정할 수 있습니다. 또한 동글을사용하여 라이트 가드에 구성 ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택