닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
PSEN op4F/H.../1 및 PSEN op2H.../1용 장착 브래킷, 회전 가능
버전, PU = 4개.
요청
반사 거울 너비 80 mm, 길이 165 cm. PSENopt 제품군의
165 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, " ...
요청
반사 거울 너비 80 mm, 길이 90 cm. PSENopt 제품군의
90 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, "PS ...
요청
길이 120 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 ...
요청
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 75 cm
안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관.
IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex ...
요청
길이 80 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op..B-3-080” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 ...
요청
120 cm 이상의 라이트 가드 길이용
“PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드를
해당 알미늄 프로파일 PSEN op Protective Column/1에 고정하기 위한
장착 프로파일 6개를 포함한 장착 ...
요청
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 105 cm
안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관.
IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Te ...
요청
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및
매칭 브래킷이 있는 감지 장치 L-뮤팅 암.
요청
PSEN opXX-A 시리즈용 프로그래밍 어댑터. PC 소프트웨어를 사용하여
Advanced 시리즈 라이트 가드의 모든
기능(뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩)을 설정할 수 있습니다. 또한 동글을사용하여
라이트 가드에 구성 ...
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.