비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PMI v707e

266707
PMI v707e
PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen, economy version, PASvisu runtime installed/licensed

요청
 
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
해상도: 800 x 480
디스플레이 종류: TFT
기본 기기: 262144
디스플레이 대각선 길이: 7.0 Zoll
PMI 어플리케이션 가능: PNOZmulti 진단
USB 호스트 인터페이스의 개수: 1
공급 전압 (V): 24,0
공급 전압 종류: DC
운영 체제: Linux
폭 치수: 200.0 mm
높이 직경: 142.0 mm
깊이 치수: 50.3 mm
총중량: 1155 g
순중량: 925 g
대기 온도: 0 - 50 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.