비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PMI v512

265512
PMI v512
PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 12" touchscreen, PASvisu runtime installed/licensed.

요청
 
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
해상도: 1280 x 800
디스플레이 종류: TFT
기본 기기: 16,2 M
디스플레이 대각선 길이: 12.1 Zoll
PMI 어플리케이션 가능: PSS/PSSu/PNOZmulti, PNOZmulti 진단, 진단 PSS / SafetyBUSp
이더넷 인터페이스의 개수: 1
RS 232 인터페이스의 개수: 1
USB 호스트 인터페이스의 개수: 2
공급 전압 (V): 24,0
공급 전압 종류: DC
운영 체제: Windows Embedded Compact 7
폭 치수: 332.0 mm
높이 직경: 222.0 mm
깊이 치수: 63.4 mm
총중량: 4368 g
순중량: 2422 g
대기 온도: 0 - 50 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.