text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
22개 제품이 발견됨
PIT gb color covers
G1000009
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크(예비 부품)

요청
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox E-STOP 푸시버튼, 돌려서 해제(예비 부품). 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox E-STOP 푸시버튼, 신호 접점 포함, 돌려서 해제, (예비 부품). 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox 키 스위치 2x90°, 래칭, (예비 부품). 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgatebox 셀렉터 스위치, 2x60°, 래칭, (예비 부품). 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb color cover wh s2
G1000014
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC ON 아이콘, 10개 팩

요청
PIT gb color cover wh s4
G1000016
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 잠금 아이콘, 10개 팩

요청
PIT gb fixing spanner
G1000012
링 너트용 PITgatebox 고정 스패너

요청
PIT gb color cover bl s5
G1000017
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 요청 아이콘, 10개 팩

요청
PIT gb color cover wh s3
G1000015
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 잠금 해제 아이콘, 10개 팩

요청
PIT gb color cover wh s1
G1000013
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 시작 아이콘, 10개 팩

요청
PIT gb color cover bl s6
G1000018
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 리셋 아이콘, 10개 팩

요청
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox 빨간색 푸시버튼, 돌출형 컬러 블랭킹 플레이트(예비 부품). 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb spare part key
G1000040
스페어 키, 제품 범위 PITgatebox부터 키 스위치에 적합, 2개 팩

요청
PIT gb color cover bl s4
G1000019
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 잠금 아이콘, 10개 팩

요청
PIT gb signal indicator
G1000039
PITgatebox 신호 표시기, 교체형 블랭킹 플레이트(예비 부품) 포함. 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox 블라인드 플러그, IP65, (예비 부품), 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox 검정색 머쉬룸 푸시버튼, 신호 접점 포함, 돌려서 해제, (예비 부품). 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox 검정색 머쉬룸 푸시버튼, 돌려서 해제, (예비 부품). 장착 구멍: 22.3 mm

요청
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox 키 스위치 1x40°, 스프링 리턴, (예비 부품). 장착 구멍: 22.3 mm

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택