비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PIT es Set10u-5ns basic

400463
PIT es Set10u-5ns basic
SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector compatible with PDP67 8DI ION; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c;

요청
 
보호 종류: 회전형
액츄에이터: 푸시버튼
컬러 버튼: 빨간색
터미널 종류: M12
N/C 개수: 2
보호 종류, 호스팅: IP65
부착 종류: 벽 부착
램프: LED
형광색/ 네온칼라: 빨간색
폭 치수: 72.0 mm
높이 직경: 103.2 mm
깊이 치수: 91.8 mm
순중량: 207 g
대기 온도: -25 - 55 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.