text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
21개 제품이 발견됨
PIT es2u
400532
PITestop, E-STOP 푸시버튼, IP65, 지름 68mm (대형), 무인쇄 (로고 없음), 장착 지름 22.3mm.

요청
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 보호용 칼라(collar) 포함, 키 릴리즈 포함, 액추에이터에 Pilz 각인 없음, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 로고 없음, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es4u
400534
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 보호용 칼라(collar) 포함,로고 없음, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es1u
400531
PITestop, 작동 중지 푸시버튼 IP65, 로고 없음, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es3s
400133
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 비상 정지 기호 및 로고포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es3u
400533
PITestop, E-STOP 푸시버튼, IP65, 지름 55mm, 점등식, 무인쇄 (로고 없음), 장착 지름 22.3mm.

요청
PIT es3s-c
400143
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 비상 정지 기호, 로고 및스프링 단자 포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es9u
400539
PITestop, PIT es Set9u-7의 부품, 400457.

요청
PIT es7u
400537
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP6K9K, 로고 없음, 위생 수칙 준수 영역용, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es5u
400535
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 보호용 칼라(collar) 포함, 로고 없음, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es8s
400138
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 키 스위치, 비상 정지 기호 및 로고포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es8u
400538
PITestop, 작동 중지 푸시버튼 IP65, 로고 없음, 키 스위치, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es4s
400134
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 비상 정지 기호, 보호용칼라(collar) 및 로고 포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es2s
400132
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 비상 정지 기호 및 로고 포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es5s
400135
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 비상 정지 기호, 보호용 칼라(collar)및 로고 포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es1s
400131
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 비상 정지 기호 및 로고 포함, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택