비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m

380254
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
PSS67 distribution cable (IN) angled female connector OUT angled connector, B-coded, 5 m.

요청
on request
정격 전류: 4.0 A
컨덕터 수: 5
쉴드: 아니오
도체 단면적: 0,50
드래그 용량: 아니오
케이블 길이: 5.00 m
대기 온도: -5 - 70 °C
커넥터 1 보호 등급: IP68
커넥터 2 보호 등급: IP68

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.