text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
18개 제품이 발견됨
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 8개, 펄스 스트레칭, 24V DC(추가 전압 분배 모듈 포함), 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 4개, 펄스 스트레칭, 24V DC 출력, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 출력 4개, 전압 범위 2개, -12 ~ 12V, -10 ~ 10V, 단락 감지 포함, 전류 범위 2개, -24 ~ 24mA, 0 ~ 20mA, 접점 간 단락 감지, 1줄, 터미널 ...

요청
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 출력 4개, 반도체 2 A, 단극, 포지티브 스위칭, 과부하 방지, 확장 진단, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, 전자 모듈, 표준 출력 4개, 릴레이 접점, N/O, 저항 및 유도 부하 전환용, 최대 250V AC 10A(AC1), 무전압, 터미널 블록에 보호 코딩 PSS u2 A CE T 사용 가능, 2줄, 터 ...

요청
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 4개, 전류 -0.1 ~ 25.6mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 분해능 15비트, 입력 당 전류 제한, 전위 분리, 2개 데이터 형식, 입력 당 5개 통합 평가 기능: 스케일링, ...

요청
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 4개, 전압, 3개 측정 범위: -12.8 - 12.8V, -6.4 - 6.4V, -3.2 - 3.2V, 듀얼 폴, 차동 입력, 분해능 16비트, 입력 당 전류 제한, 전위 절 ...

요청
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 출력 4개, 릴레이 접점, C/O, 초전압 신호 전환용, 무전위, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 출력 4개, 반도체 0.5A, 단극, 포지티브 스위칭, 과부하 방지, 확장 진단, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 출력 8개, 반도체 0.5A, 단극, 포지티브 스위칭, 과부하 방지, 확장 진단, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 16개, 펄스 스트레칭, 24V DC(추가 전압 분배 모듈 포함), 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 4개, 펄스 스트레칭, 24V DC 0.25A 출력, 단락 방지 과부하 보호, 확장 진단, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 8개, 펄스 스트레칭, 24V DC 0.25A 출력, 단락 방지 과부하 보호, 확장 진단, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 출력 16개, 반도체 0.5A, 단극, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 0V DC(추가 전압 분배 모듈 포함), 확장 진단, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필 ...

요청
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 통신, 4개 IO-Link 마스터, 3개 모드, IO-Link 모듈, 개정 v1.1, 케이블 길이 20m, 액추에이터/센서 전원 1A, 단락 방지, 기능 클래스 A 포트 통합, 기능 ...

요청
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 8개, IEC 61131-2에 따른 타입 3의 NPN 기능, 펄스 스트레칭, 0V DC(추가 전압 분배 모듈 포함), 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 ...

요청
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 6개, IEC 61131-2에 따른 타입 3, 120 V AC, 터미널 블록에 보호 코딩PS S u2 CE T 사용 가능, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수 (시스템 ...

요청
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 4x 입력, 저항 서모미터(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000(α=0.00375), Ni120, 서미스터 44004/440 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택