닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,
전류 범위 0 ~ 0.6 A, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 2x 출력, 0 ~ 20 mA,
싱글 폴, 접지 레퍼런스, 비례 1:100 및 1:200 ...
요청
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,
전류 범위 0 ~ 0.6 A, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 2x 출력, 0 ~ 20 mA,
싱글 폴, 접지 레퍼런스, 비례 1:100 및 1:200 ...
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 카운터, 2x 작동 모드,
구성 가능, 1x 입력, 증분형 엔코더, 차동 신호 RS422,
해상도 32 Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 카운터, 1x 입력, 절대형 엔코더
SSI 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32 Bit, 7x
전송 속도, 62.6 ~ 1500 kHz.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,-
- 10.24 - 10.23 V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 13 Bit,
철도 어플리케이션용.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력,
0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지,
피드백 회로 없음, 철도 어플리케이션용.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 0
~ 25.59 mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12 Bit,
무 전위, 철도 어플리케이션용.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력,
2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지,
피드백 회로 없음, 철도 어플리케이션용.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력,
릴레이 접점, 8A, n/o, 전위 없음, 철도 어플리케이션용.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 1x 입력,
1x 시험 펄스 출력 0.25 A, 1x 출력, 2 A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 피드백 회로 없음, 철도 어플리케이션용.
요청
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,
전류 범위 0 ~ 0.2 A, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 2x 출력, 0 ~ 20 mA,
싱글 폴, 접지 레퍼런스, 비례 1:10 및 1:20.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 카운터, 1x 입력, 절대형 엔코더
SSI 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32 Bit, 7x
전송 속도, 62.6 ~ 1500 kHz, 높아진 환경 요건 충족.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 카운터, 2x 작동 모드,
구성 가능, 1x 입력, 증분형 엔코더, 차동 신호 RS422,
해상도 32 Bit, 높아진 환경 요건 충족.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 0
- 25.59mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 1x 입력,
1x 시험 펄스 출력 0.25 A, 1x 출력, 2 A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력,
0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지,
피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 0
~ 25.59 mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12 Bit, 높아진
환경 요건 충족.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,-
- 10.24 - 10.23 V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 13 Bit, 높아진
환경 요건 충족.
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.