닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24
V DC 0.5 A, 보조 전원 15 V DC 0.6 A, 보조 전원 -15 V DC 0.3 A,
연속 출력 10 W, 회로 단락 방지, 과부하 방지 ...
요청
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24
V DC 0.5 A, 보조 전원 5 V DC 2 A, 연속 출력 10 W, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 갈바닉 절연.
요청
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24
V DC 0.5 A, 보조 전원 -10 V DC 0.5 A, 연속 출력
10 W, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 갈바닉 절연.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈
전원 24 V DC 10 A, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A,
인피드 C 레일 10 A.
The product has been discont ...
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 전원 장치, 모듈 전원 공급 1.5A,
주변장치 전원 공급 10A, C 레일 10A, 전위 절연.
The product has been discontinued. The Succes ...
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈
전원 24 V DC 1.5 A, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A,
인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.
The product h ...
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드
주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진
환경 요건 충족.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈
전원 24 V DC 2 A, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A,
인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.
The product has ...
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈
전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V
DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈
전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V
DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈
전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V
DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 철도 어플리케이션용.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드
주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A,
철도 어플리케이션용.
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.