text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
47개 제품이 발견됨
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 2x 구성 가능 전류 범위 0/4 - 20mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지.

요청
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력.

요청
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 릴레이 접점, 10 A, N/O, 무 전위.

요청
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 문자 코드 R, S, B, J, T, E, K, N의 열전대, 전압 범위 -30 ~ 30 mV, -60 ~ 60 mV, -120 ~ 120 mV 내 ...

요청
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 릴레이 접점, 2 A, N/O, 무 전위.

요청
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 저항 온도계, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, 저항 0 ~ 4000 Ohm.

요청
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 저항 온도계, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, 저항 0 ~ 4000 Ohm, 높아진 환경 ...

요청
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, 전자 모듈, 규격, 전압 분배, 4x 출력 주변장치 전원 24 V DC 1.5 A, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 확장된 진단 데이터.

요청
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, 전자 모듈, 규격, 카운터, 1x 입력, 절대형 엔코더 SSI 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32 Bit, 7x 전송 속도, 62.6 ~ 1500 kHz.

요청
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력, 2x 구성 가능 전압 범위, 0/4 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12 Bit.

요청
PSSu E S INC
312485
PSSu, 전자 모듈, 규격, 카운터, 2x 작동 모드, 구성 가능, 1x 입력, 증분형 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32 Bit.

요청
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력, 2x 구성 가능 전압 범위, -10/0 - 10V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 출력, 전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지, 확장된 진단 데이터.

요청
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지, 확장된 진단 데이터.

요청
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 입력, 전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지.

요청
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 3 구성 가능 전압 범위, 0 - 10V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, - 10/0 - 10V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력, 2x 구성 가능 전압 범위, 0/4 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12 Bit, 높아진 환경 요건 충족.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택