text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
45개 제품이 발견됨
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2용 플러그인 스크류 터미널 1개, 코딩 유형 2.

요청
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
연결 리드, USB 2.0 Type A와 USB 2.0 Type Mini-B 연결, 도체 단면: 0.09mm², 차폐, 케이블 길이: 3m

요청
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2용 플러그인 스프링 터미널 1개, 코딩 유형 2.

요청
Set 5 Spring Terminals
751017
PNOZ m EF SafetyNet용 플러그인 스크류 단자 세트, 통신 모듈, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2.

요청
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 1.5 m.

요청
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 2.5 m.

요청
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 5 m.

요청
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
모션 모니터링 어댑터 LENZE 9/9 2.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
모션 모니터링 어댑터 SI/HA 25/25, 2.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
모션 모니터링 어댑터 ELAU 9/9, 1.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
모션 모니터링 어댑터 Parker HD 15/15 2.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
모션 모니터링 어댑터 SI/HA 15/15, 2.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
모션 모니터링 어댑터 SI/HA 15/15, 2.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
모션 모니터링 어댑터 LEROY 15/15 2.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
모션 모니터링 어댑터 LENZE 9/9 1.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
모션 모니터링 어댑터 SI/HA 25/25, 5m.

요청
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
모션 모니터링 어댑터 BOS/REX 15/15, 1.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
모션 모니터링 어댑터 BOS/REX 15/15, 2.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
모션 모니터링 어댑터 ROCKWELL 15/15 2.5m.

요청
MM A MINI-IO CAB17 5.0m
772245
모션 모니터링 어댑터 BOS/REX 15/15 5m.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택