비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PNOZ mc6p CANopen coated version

773727
PNOZ mc6p CANopen coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface CANopen.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
필드버스 인터페이스: CANopen
필드버스 연결: 수형 9-핀 D-Sub 커넥터
필드버스 종류: 슬레이브
전송률: 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s
극한 환경 조건을 위한 버전: 확대된 온도 범위
폭 치수: 22.5 mm
높이 직경: 94.0 mm
깊이 치수: 119.0 mm
총중량: 163 g
순중량: 145 g
대기 온도: 0 - 50 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.