비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PNOZ mc5p Interbus

773723
PNOZ mc5p Interbus
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module INTERBUS.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
필드버스 인터페이스: INTERBUS-S
필드버스 종류: 슬레이브
전송률: 2 MBit/s, 500 kBit/s
극한 환경 조건을 위한 버전: 표준
폭 치수: 22.5 mm
높이 직경: 94.0 mm
깊이 치수: 119.0 mm
총중량: 173 g
순중량: 155 g
대기 온도: 0 - 55 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.