비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PNOZ mc12p Powerlink

773719
PNOZ mc12p Powerlink
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Ethernet POWERLINK.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), CCC
필드버스 인터페이스: Ethernet POWERLINK V2
필드버스 연결: RJ45
전송률: 100 MBit/s
극한 환경 조건을 위한 버전: 표준
폭 치수: 22.5 mm
높이 직경: 94.0 mm
깊이 치수: 114.0 mm
총중량: 125 g
순중량: 115 g
대기 온도: 0 - 60 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.