비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PNOZ mc7p CC-Link 2

773716
PNOZ mc7p CC-Link 2
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CC-Link.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), CCC
필드버스 인터페이스: CC-Link V1.10
필드버스 연결: 5-핀 컴비콘 플러그인 커넥터
필드버스 종류: 슬레이브
전송률: 10 MBit/s, 156 kbit/s, 2,5 MBit/s, 5 MBit/s, 625 kbit/s
극한 환경 조건을 위한 버전: 표준
폭 치수: 22.5 mm
높이 직경: 94.0 mm
깊이 치수: 122.0 mm
총중량: 160 g
순중량: 110 g
대기 온도: 0 - 60 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.